Palanca de sujeción plana con rosca exterior
06400

Palanca de sujeción plana con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Palanca de sujeción plana con rosca exterior
  • Palanca de sujeción plana con rosca exterior
  • Palanca de sujeción plana con rosca exterior
  • Palanca de sujeción plana con rosca exterior
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06400 Palanca de sujeción plana con rosca exterior 260 kB

Planos (vista completa)

Palanca de sujeción plana con rosca exterior

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión

TamañoXLDD1D2D3HH1H2H3A1Número de
dientes
Filtro
06400-1081X1M815/20/25/30/40/50/6013,5332510192122310220
06400-1101X1M1015/20/25/30/40/50/6013,5332510192122310220
06400-2101X2M1015/20/25/30/40/50/601941301222213,52613124
06400-2121X2M1215/20/25/30/40/50/601941301222213,52613124
06400-3121X3M1215/20/25/30/40/50/6023453714282173314826
06400-3161X3M1615/20/25/30/40/50/6023453714282173314826

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 15 grados

Más información

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 15 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma
constructiva
TamañoXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Número de
dientes
Filtro
06400-1082X15°1M815/20/25/30/40/50/6013,53325101921223291001520
06400-1102X15°1M1015/20/25/30/40/50/6013,53325101921223291001520
06400-2102X15°2M1020/25/30/40/50/601941301222213,526381271524
06400-2122X15°2M1220/25/30/40/50/601941301222213,526381271524
06400-3122X15°3M1220/25/30/40/50/60234537142821733481451526
06400-3162X15°3M1620/25/30/40/50/60234537142821733481451526
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40