Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
06441

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
DescripciónMaterial:Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Planos

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo de base
TamañoXH1LFiltro
06441-1110XAcero inoxidable1M101225/30/40/50/60
06441-1112XAcero inoxidable1M121225/30/40/50/60
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40