Palanca de sujeción de acero con rosca interior
06442

Palanca de sujeción de acero con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca de sujeción de acero con rosca interior
  • Palanca de sujeción de acero con rosca interior
  • Palanca de sujeción de acero con rosca interior
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro de estructura fina,
rojo RAL 3003 de estructura fina.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06442 Palanca de sujeción de acero con rosca interior 187 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Negro
Referencia
Rojo rubí RAL 3003
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero de
dientes
Filtro
06442-104106442-104271M4910131424,5414,531344047716
06442-105106442-105271M5910131424,5414,531344047716
06442-106106442-106271M6910131424,5414,531344047716
06442-206106442-206272M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020
06442-208106442-208272M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020
06442-308106442-308273M81416212237102454,558,580911122
06442-310106442-310273M101416212237102454,558,580911122
06442-410106442-410274M1017192727,54310276367,5951091324
06442-412106442-412274M1217192727,54310276367,5951091324
06442-512106442-512275M1223233132491231,57377,51101261526
06442-516106442-516275M1623233132491231,57377,51101261526
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40