Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
06451

Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
  • Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio.
Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada, cromado con un brillo intenso.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
Filtro
06451-003Δ0M3910131424,5414,530333037716
06451-004Δ0M4910131424,5414,530333037716
06451-005Δ0M5910131424,5414,530333037716
06451-104Δ1M4910131424,5414,531344047716
06451-105Δ1M5910131424,5414,531344047716
06451-106Δ1M6910131424,5414,531344047716
06451-206Δ2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-208Δ2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-308Δ3M81416212237102454,558,580911122
06451-310Δ3M101416212237102454,558,580911122
06451-410Δ4M1017192727,54310276367,5951091324
06451-412Δ4M1217192727,54310276367,5951091324
06451-512Δ5M1223233132491231,57377,51101261526
06451-516Δ5M1623233132491231,57377,51101261526
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40