Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción con hembra cuadrada
  • Dispositivo de sujeción con hembra cuadrada
DescripciónMaterial:Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación.Versión:Bruñido.
Pagando un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Indicación:Perno de sujeción A (para trincar), versión normal:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.

Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas.
Medida "E" disponible con longitudes especiales graduadas por un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06470_IV Dispositivo de sujeción con hembra cuadrada 202 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoHembra cuadrada,
ancho de llave
DD1D2D3HH1H2H3CAENúmero de
ranuras de
enclavamiento
CADAccesoriosPrecioPedir
06470-510Innenvierkant1102233172234,53115,536481507 79,44 €
06470-512Innenvierkant1122233172234,53115,536481507 79,44 €
06470-513Innenvierkant2132738202646381943541808 94,54 €
06470-514Innenvierkant2142738202646381943541808 94,54 €
06470-517Innenvierkant3173545243046422151702308 126,80 €
06470-519Innenvierkant41942562835464723,561803009 175,04 €
06470-520Innenvierkant42042562835464723,561803009 175,04 €
06470-522Innenvierkant42242562835464723,561803009 175,04 €
06470-524Innenvierkant42442562835464723,561803009 175,04 €
06470-530Innenvierkant5306075323857,55326,58211040011 330,77 €
06470-532Innenvierkant5326075323857,55326,58211040011 330,77 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40