norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes con empuñadura cilíndrica plegable
06264

Volantes con empuñadura cilíndrica plegable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4026 (DIN 913).
Ejemplo de montaje, ver 06262.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06264 Volantes con empuñadura cilíndrica plegable 387 kB

Planos

Volantes con empuñadura cilíndrica plegable
Volantes con empuñadura cilíndrica plegable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión

Versión 2DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAcc.PrecioPedir
06264-108008agujero de referencia-25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 36.12 €
06264-108010agujero de referencia-258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 36.12 €
06264-108012agujero de referencia-258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 36.12 €
06264-210010agujero de referencia-2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 42.52 €
06264-210012agujero de referencia-2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 42.52 €
06264-312512agujero de referencia-3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 45.36 €
06264-312514agujero de referencia-3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 45.36 €
06264-312516agujero de referencia-3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 45.36 €
06264-416014agujero de referencia-4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 48.36 €
06264-416016agujero de referencia-4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 48.36 €
06264-10800802agujero de referencia con ranura-25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 37.96 €
06264-10801003agujero de referencia con ranura-258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 37.96 €
06264-10801204agujero de referencia con ranura-258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 37.96 €
06264-21001003agujero de referencia con ranura-2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 44.22 €
06264-21001204agujero de referencia con ranura-2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 44.22 €
06264-31251204agujero de referencia con ranura-3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 47.05 €
06264-31251405agujero de referencia con ranura-3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 47.05 €
06264-31251605agujero de referencia con ranura-3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 47.05 €
06264-41601405agujero de referencia con ranura-4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 49.94 €
06264-41601605agujero de referencia con ranura-4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 49.94 €
06264-1080086agujero de referenciacon perforación transversal25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 39.86 €
06264-1080106agujero de referenciacon perforación transversal258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 39.86 €
06264-1080126agujero de referenciacon perforación transversal258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 39.86 €
06264-2100106agujero de referenciacon perforación transversal2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 46.24 €
06264-2100126agujero de referenciacon perforación transversal2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 46.24 €
06264-3125126agujero de referenciacon perforación transversal3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 49.09 €
06264-3125146agujero de referenciacon perforación transversal3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 49.09 €
06264-3125166agujero de referenciacon perforación transversal3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 49.09 €
06264-4160146agujero de referenciacon perforación transversal4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 52.12 €
06264-4160166agujero de referenciacon perforación transversal4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 52.12 €
06264-108008026agujero de referencia con ranuracon perforación transversal25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 41.69 €
06264-108010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversal258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 41.69 €
06264-108012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversal258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 41.69 €
06264-210010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversal2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 47.97 €
06264-210012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversal2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 47.97 €
06264-312512046agujero de referencia con ranuracon perforación transversal3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 50.78 €
06264-312514056agujero de referencia con ranuracon perforación transversal3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 50.78 €
06264-312516056agujero de referencia con ranuracon perforación transversal3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 50.78 €
06264-416014056agujero de referencia con ranuracon perforación transversal4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 53.67 €
06264-416016056agujero de referencia con ranuracon perforación transversal4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 53.67 €