norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria
06271_MDG

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de fundición gris.
Empuñadura bombeada de acero.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06271_MDG Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria 283 kB

Planos

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
agujero de referencia
Referencia
agujero de referencia con ranura
D1

D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
Empuñadura
bombeada giratoria
DIN 98, forma E
Filtro
06271-4080X1006271-5080X108010H7251629-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4080X1206271-5080X128012H7251629-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1006271-5100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1206271-5100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4125X1206271-5125X1212512H7331836-/4-/13,83ø20 x M8 x 67
06271-4125X1406271-5125X1412514H7331836-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1406271-5140X1414014H7331939-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1606271-5140X1614016H7331939-/5-/18,33ø20 x M8 x 67
06271-4160X1406271-5160X1416014H7372040-/5-/16,33ø25 x M10 x 83
06271-4160X1606271-5160X1616016H7372040-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1606271-5180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1806271-5180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X1806271-5200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X2206271-5200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 83
06271-4250X2206271-5250X2225022H7462850-/6-/24,85ø32 x M12 x 105,5
06271-4250X2606271-5250X2625026H7462850-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X2606271-5315X2631526H7543356-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X3006271-5315X3031530H7543356-/8-/33,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4400X3006271-5400X3040030H7683863-/8-/33,35ø36 x M16 x 117
06271-4400X3406271-5400X3440034H7683863-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X3406271-5500X3450034H7794572-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X4006271-5500X4050040H7794572-/12-/43,35ø36 x M16 x 117