norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes DIN 950 de fundición gris sin empuñadura bombeada
06271_OG

Volantes DIN 950 de fundición gris sin empuñadura bombeada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de fundición gris.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06271_OG Volantes DIN 950 de fundición gris sin empuñadura bombeada 345 kB

Planos

Volantes DIN 950 de fundición gris sin empuñadura bombeada
Volantes DIN 950 de fundición gris sin empuñadura bombeada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
agujero de referencia
Referencia
agujero de referencia con ranura
D1

D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
Filtro
06271-0080X1006271-1080X108010H7251629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7251629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7331836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7331836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7331939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7331939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7372040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7372040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7462850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7462850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7543356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7543356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7683863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7683863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7794572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7794572-/12-/43,35
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83