|
|
06275_MDGVolantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Con recubrimiento de polvo negro. Llanta de la rueda girada. A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica giratoria | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06275-41080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21.15 € | | 06275-41080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21.15 € | | 06275-41100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 22.99 € | | 06275-41100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 22.99 € | | 06275-41125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 28.13 € | | 06275-41125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 28.13 € | | 06275-41140X14 | agujero de referencia | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 30.67 € | | 06275-41140X15 | agujero de referencia | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 30.67 € | | 06275-41160X15 | agujero de referencia | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 39.79 € | | 06275-41160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 39.79 € | | 06275-41200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 46.90 € | | 06275-41200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 46.90 € | | 06275-41250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 75.49 € | | 06275-41250X24 | agujero de referencia | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 75.49 € | | 06275-51080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 23.02 € | | 06275-51080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 23.02 € | | 06275-51100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 24.86 € | | 06275-51100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 24.86 € | | 06275-51125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 30.10 € | | 06275-51125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 30.10 € | | 06275-51140X14 | agujero de referencia con ranura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 32.65 € | | 06275-51140X15 | agujero de referencia con ranura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 32.65 € | | 06275-51160X15 | agujero de referencia con ranura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 41.88 € | | 06275-51160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 41.88 € | | 06275-51200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 49.27 € | | 06275-51200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 49.27 € | | 06275-51250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 78.56 € | | 06275-51250X24 | agujero de referencia con ranura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 78.56 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|