norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
06275_MDG

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06275_MDG Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria 292 kB

Planos

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
giratoria
CADAcc.PrecioPedir
06275-41080X10agujero de referencia8010H7261631--ø18 x M6 x 40 21.15 €
06275-41080X12agujero de referencia8012H7261631--ø18 x M6 x 40 21.15 €
06275-41100X10agujero de referencia10010H7311734--ø18 x M6 x 40 22.99 €
06275-41100X12agujero de referencia10012H7311734--ø18 x M6 x 40 22.99 €
06275-41125X12agujero de referencia12512H7301837--ø22 x M8 x 56 28.13 €
06275-41125X14agujero de referencia12514H7301837--ø22 x M8 x 56 28.13 €
06275-41140X14agujero de referencia14014H7341934--ø22 x M8 x 56 30.67 €
06275-41140X15agujero de referencia14015H7341934--ø22 x M8 x 56 30.67 €
06275-41160X15agujero de referencia16015H7402040--ø26 x M10 x 80 39.79 €
06275-41160X16agujero de referencia16016H7402040--ø26 x M10 x 80 39.79 €
06275-41200X18agujero de referencia20018H7502446--ø26 x M10 x 80 46.90 €
06275-41200X20agujero de referencia20020H7502446--ø26 x M10 x 80 46.90 €
06275-41250X22agujero de referencia25022H7502849--ø31 x M12 x 102 75.49 €
06275-41250X24agujero de referencia25024H7502849--ø31 x M12 x 102 75.49 €
06275-51080X10agujero de referencia con ranura8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 23.02 €
06275-51080X12agujero de referencia con ranura8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 23.02 €
06275-51100X10agujero de referencia con ranura10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 24.86 €
06275-51100X12agujero de referencia con ranura10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 24.86 €
06275-51125X12agujero de referencia con ranura12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56 30.10 €
06275-51125X14agujero de referencia con ranura12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56 30.10 €
06275-51140X14agujero de referencia con ranura14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56 32.65 €
06275-51140X15agujero de referencia con ranura14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56 32.65 €
06275-51160X15agujero de referencia con ranura16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 41.88 €
06275-51160X16agujero de referencia con ranura16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 41.88 €
06275-51200X18agujero de referencia con ranura20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 49.27 €
06275-51200X20agujero de referencia con ranura20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 49.27 €
06275-51250X22agujero de referencia con ranura25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102 78.56 €
06275-51250X24agujero de referencia con ranura25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102 78.56 €