norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria
06277_MDG

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06277_MDG Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria 238 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
giratoria
CADAcc.PrecioPedir
06277-4080X10agujero de referencia8010H7241628--ø18 x M6 x 40  19.00 €
06277-4080X12agujero de referencia8012H7241628--ø18 x M6 x 40  19.00 €
06277-4100X10agujero de referencia10010H7261733--ø18 x M6 x 40  21.40 €
06277-4100X12agujero de referencia10012H7261733--ø18 x M6 x 40  21.40 €
06277-4125X12agujero de referencia12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  24.82 €
06277-4125X14agujero de referencia12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  24.82 €
06277-4160X14agujero de referencia16014H7402039--ø26 x M10 x 80  31.18 €
06277-4160X16agujero de referencia16016H7402039--ø26 x M10 x 80  31.18 €
06277-4200X18agujero de referencia20018H7422445--ø26 x M10 x 80  43.82 €
06277-4200X20agujero de referencia20020H7422445--ø26 x M10 x 80  43.82 €
06277-4250X22agujero de referencia25022H7482851--ø31 x M12 x 102  64.73 €
06277-4250X26agujero de referencia25026H7482851--ø31 x M12 x 102  64.73 €
06277-5080X10agujero de referencia con ranura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  20.91 €
06277-5080X12agujero de referencia con ranura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  20.91 €
06277-5100X10agujero de referencia con ranura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  23.28 €
06277-5100X12agujero de referencia con ranura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  23.28 €
06277-5125X12agujero de referencia con ranura12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  26.86 €
06277-5125X14agujero de referencia con ranura12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  26.86 €
06277-5160X14agujero de referencia con ranura16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  33.03 €
06277-5160X16agujero de referencia con ranura16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  33.03 €
06277-5200X18agujero de referencia con ranura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  46.06 €
06277-5200X20agujero de referencia con ranura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  46.06 €
06277-5250X22agujero de referencia con ranura25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  67.49 €
06277-5250X26agujero de referencia con ranura25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  67.49 €