norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija
06277_MFG

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06277_MFG Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija 239 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
fija
CADAcc.PrecioPedir
06277-2080X10agujero de referencia8010H7241628--ø18 x M6 x 40  15.95 €
06277-2080X12agujero de referencia8012H7241628--ø18 x M6 x 40  15.95 €
06277-2100X10agujero de referencia10010H7261733--ø18 x M6 x 40  18.15 €
06277-2100X12agujero de referencia10012H7261733--ø18 x M6 x 40  18.15 €
06277-2125X12agujero de referencia12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50  21.22 €
06277-2125X14agujero de referencia12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50  21.22 €
06277-2160X14agujero de referencia16014H7402039--ø26 x M10 x 80  28.42 €
06277-2160X16agujero de referencia16016H7402039--ø26 x M10 x 80  28.42 €
06277-2200X18agujero de referencia20018H7422445--ø26 x M10 x 80  41.07 €
06277-2200X20agujero de referencia20020H7422445--ø26 x M10 x 80  41.07 €
06277-2250X22agujero de referencia25022H7482851--ø28 x M12 x 90  60.94 €
06277-2250X26agujero de referencia25026H7482851--ø28 x M12 x 90  60.94 €
06277-3080X10agujero de referencia con ranura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  17.80 €
06277-3080X12agujero de referencia con ranura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  17.80 €
06277-3100X10agujero de referencia con ranura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  20.02 €
06277-3100X12agujero de referencia con ranura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  20.02 €
06277-3125X12agujero de referencia con ranura12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50  23.13 €
06277-3125X14agujero de referencia con ranura12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50  23.13 €
06277-3160X14agujero de referencia con ranura16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  30.48 €
06277-3160X16agujero de referencia con ranura16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  30.48 €
06277-3200X18agujero de referencia con ranura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  43.30 €
06277-3200X20agujero de referencia con ranura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  43.30 €
06277-3250X22agujero de referencia con ranura25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90  63.69 €
06277-3250X26agujero de referencia con ranura25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90  63.69 €