|
|
06277_MFGRuedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica fija | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-2080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15.95 € | | 06277-2080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15.95 € | | 06277-2100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.15 € | | 06277-2100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.15 € | | 06277-2125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21.22 € | | 06277-2125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21.22 € | | 06277-2160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 28.42 € | | 06277-2160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 28.42 € | | 06277-2200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 41.07 € | | 06277-2200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 41.07 € | | 06277-2250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 60.94 € | | 06277-2250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 60.94 € | | 06277-3080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 17.80 € | | 06277-3080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 17.80 € | | 06277-3100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.02 € | | 06277-3100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.02 € | | 06277-3125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 23.13 € | | 06277-3125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 23.13 € | | 06277-3160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 30.48 € | | 06277-3160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 30.48 € | | 06277-3200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 43.30 € | | 06277-3200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 43.30 € | | 06277-3250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 63.69 € | | 06277-3250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 63.69 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|