norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica
06277_OG

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06277_OG Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica 255 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1

D2D3L1L3B3
T
CADAcc.PrecioPedir
06277-0080X10agujero de referencia8010H7241628--  10.74 €
06277-0080X12agujero de referencia8012H7241628--  10.74 €
06277-0100X10agujero de referencia10010H7261733--  12.96 €
06277-0100X12agujero de referencia10012H7261733--  12.96 €
06277-0125X12agujero de referencia12512H7311833,5--  15.03 €
06277-0125X14agujero de referencia12514H7311833,5--  15.03 €
06277-0160X14agujero de referencia16014H7402039--  19.34 €
06277-0160X16agujero de referencia16016H7402039--  19.34 €
06277-0200X18agujero de referencia20018H7422445--  32.02 €
06277-0200X20agujero de referencia20020H7422445--  32.02 €
06277-0250X22agujero de referencia25022H7482851--  50.68 €
06277-0250X26agujero de referencia25026H7482851--  50.68 €
06277-1080X10agujero de referencia con ranura8010H7241628311,4  12.55 €
06277-1080X12agujero de referencia con ranura8012H7241628413,8  12.55 €
06277-1100X10agujero de referencia con ranura10010H7261733311,4  14.80 €
06277-1100X12agujero de referencia con ranura10012H7261733413,8  14.80 €
06277-1125X12agujero de referencia con ranura12512H7311833,5413,8  17.00 €
06277-1125X14agujero de referencia con ranura12514H7311833,5516,3  17.00 €
06277-1160X14agujero de referencia con ranura16014H7402039516,3  21.40 €
06277-1160X16agujero de referencia con ranura16016H7402039518,3  21.40 €
06277-1200X18agujero de referencia con ranura20018H7422445620,8  34.25 €
06277-1200X20agujero de referencia con ranura20020H7422445622,8  34.25 €
06277-1250X22agujero de referencia con ranura25022H7482851624,8  53.58 €
06277-1250X26agujero de referencia con ranura25026H7482851829,3  53.58 €