Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I
  • Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I
  • Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07071 Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I 329 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraForma

DBHH1LCADAccesoriosPrecioPedir
07071-0604I6AM410,56,3117 0,45 €
07071-0605I6AM510,56,3117 0,45 €
07071-0606I6AM610,56,3117 0,45 €
07071-0804I8BM413,771,722 0,41 €
07071-0805I8BM513,771,722 0,41 €
07071-0806I8BM613,771,722 0,41 €
07071-0808I8BM813,771,722 0,41 €