Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas en ranura retraíbles con muelle tipo B
  • Tuercas correderas en ranura retraíbles con muelle tipo B
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias al muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.

Planos

Tuercas correderas en ranura retraíbles con muelle tipo B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraD

CADAccesoriosPrecioPedir
07078-1004B10M4 0,55 €
07078-1005B10M5 0,55 €
07078-1006B10M6 0,55 €
07078-1008B10M8 0,55 €