Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas rómbicas para ranuras en T
  • Tuercas rómbicas para ranuras en T
  • Tuercas rómbicas para ranuras en T
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente con 8 y bruñido.Indicación:La ventaja de las tuercas rómbicas para ranuras en T reside en que se pueden instalar por arriba. Además, son especialmente adecuadas en caso de ranuras en T largas o cuando la distribución de la mesa de máquinas no permite la introducción lateral de tornillos tensores o tuercas para ranuras en T.Aplicación:Instalar por arriba, girar y llegar hasta el tope de la ranura.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07080 Tuercas rómbicas para ranuras en T 170 kB

Planos

Tuercas rómbicas para ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMedida nominal
de la ranura
D

AEHKCADAccesoriosPrecioPedir
07080-1056M55,61084 1,02 €
07080-1068M67,613106 1,31 €
07080-10810M89,715126 2,59 €
07080-11012M1011,718147 3,96 €
07080-21014M1013,522168 4,73 €
07080-31018M1017,5282010 6,46 €
07080-11214M1213,722168 4,23 €
07080-11416M1415,725189 5,24 €
07080-11618M1617,7282010 5,89 €
07080-21620M1619,7322412 7,22 €
07080-31622M1621,5352814 11,67 €
07080-41628M1627,5443618 15,44 €
07080-11820M1819,7322412 8,07 €
07080-12022M2021,7352814 9,30 €
07080-12428M2427,7443618 14,88 €
07080-13036M3035,6544422 29,37 €
07080-13642M3641,5655226 57,75 €