Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas de martillo
  • Tuercas de martillo
  • Tuercas de martillo
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Elemento de fijación universal. La tuerca de martillo se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07090 Tuercas de martillo 266 kB

Planos

Tuercas de martillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraD

NBHH1L1CADAccesoriosPrecioPedir
07090-1004030B10M49,79,735,819 0,62 €