Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos con cabeza de martillo
  • Tornillos con cabeza de martillo
  • Tornillos con cabeza de martillo
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Elemento de fijación universal. El tornillo con cabeza de martillo se introduce en la ranura de perfil y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07094 Tornillos con cabeza de martillo 429 kB

Planos

Tornillos con cabeza de martillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraBD

HLL1NCADAccesoriosPrecioPedir
07094-0806015X16B87,7M61,516167,7 0,72 €
07094-0806015X20B87,7M61,520167,7 0,72 €
07094-0806015X25B87,7M61,525167,7 1,04 €
07094-1008030X20B109,7M8320199,7 0,41 €
07094-1008030X25B109,7M8325199,7 0,41 €
07094-1008030X30B109,7M8330199,7 0,52 €
07094-1008030X40B109,7M8340199,7 0,72 €
07094-1008030X60B109,7M8360199,7 1,04 €