Descripción del artículo/Imágenes del producto

Arandelas de seguridad autobloqueantes para tornillos DIN 25201
  • Arandelas de seguridad autobloqueantes para tornillos DIN 25201
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero galvanizado, dureza de la superficie 47 HRC ±5%.
Acero inoxidable, dureza de la superficie HV 350 ±5%.
Indicación:Las arandelas de seguridad autobloqueantes para tornillos protegen las uniones por tornillos contra pérdidas a consecuencia de cargas transversales, oscilaciones y vibraciones. La conexión también está asegurada si los tornillos cuentan con una tensión previa baja. En caso de uniones por tornillos con carga dinámica, si la inclinación del tornillo (tuerca) se pierde automáticamente, el tornillo (tuerca) arrastra la arandela con la que está conectado en unión continua, cuyos biseles pasan directamente sobre los biseles de la arandela contraria. Es decir, cuanto más "intente" soltarse una unión por tornillos, más seguro resulta el bloqueo de este intento por parte de la sujeción de las arandelas.

El suministro se realiza en pares soldados.

Planos

Arandelas de seguridad autobloqueantes para tornillos DIN 25201

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Material

Para
tornillos
Para
tornillos
pulgadas
D

D1SCADAccesoriosPrecioPedir
07310-030718estándarAceroM31/873,41,8 0,46 €
07310-050918estándarAceroM53/1695,41,8 0,46 €
07310-061118estándarAceroM61/410,86,51,8 0,52 €
07310-081426estándarAceroM85/1613,58,72,5 0,54 €
07310-101726estándarAceroM103/816,610,72,5 0,62 €
07310-122026estándarAceroM121/219,5132,5 0,76 €
07310-162537estándarAceroM165/825,4173,4 1,15 €
07310-182937estándarAceroM1811/162919,53,4 1,78 €
07310-203137estándarAceroM203/430,721,43,4 1,69 €
07310-030722estándarAcero inoxidableM31/873,42,2 1,13 €
07310-050922estándarAcero inoxidableM53/1695,42,2 1,13 €
07310-061122estándarAcero inoxidableM61/410,86,52,2 1,25 €
07310-081422estándarAcero inoxidableM85/1613,58,72,2 1,36 €
07310-101722estándarAcero inoxidableM103/816,610,72,2 1,60 €
07310-122022estándarAcero inoxidableM121/219,5132,2 2,79 €
07310-162532estándarAcero inoxidableM165/825,4173,2 4,24 €
07310-182932estándarAcero inoxidableM1811/162919,53,2 5,88 €
07310-203132estándarAcero inoxidableM203/430,721,43,2 6,00 €
07310-040918Superficie de apoyo ampliadaAceroM45/3294,41,8 0,46 €
07310-061426Superficie de apoyo ampliadaAceroM61/413,56,52,5 0,58 €
07310-0817261Superficie de apoyo ampliadaAceroM85/1616,68,72,5 0,69 €
07310-1021261Superficie de apoyo ampliadaAceroM103/82110,72,5 0,84 €
07310-1225371Superficie de apoyo ampliadaAceroM121/225,4133,4 1,25 €
07310-1631371Superficie de apoyo ampliadaAceroM165/830,7173,4 1,82 €
07310-040922Superficie de apoyo ampliadaAcero inoxidableM45/3294,42,2 1,13 €
07310-061422Superficie de apoyo ampliadaAcero inoxidableM61/413,56,52,2 1,39 €
07310-081722Superficie de apoyo ampliadaAcero inoxidableM85/1616,68,72,2 1,70 €
07310-122532Superficie de apoyo ampliadaAcero inoxidableM121/225,4133,2 5,34 €
07310-163132Superficie de apoyo ampliadaAcero inoxidableM165/830,7173,2 5,88 €