Descripción del artículo/Imágenes del producto

Circlips para perforaciones DIN 472
  • Circlips para perforaciones DIN 472
  • Circlips para perforaciones DIN 472
DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Fosfatado.Indicación:Los circlips DIN 472 son elementos de seguridad para perforaciones de uso universal. Pueden transmitir grandes fuerzas axiales emtre el elemento de la máquina (p. ej. apoyo de cilindros) y la ranura en la que está montado el anillo.Indicación sobre el dibujo:
1) Espacio de instalación
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07331 Circlips para perforaciones DIN 472 211 kB

Planos

Circlips para perforaciones DIN 472

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABD1D2D3D4D5MSCADAccesoriosPrecioPedir
07331-0808002,41,188,48,7310,90,8 0,10 €
07331-1010003,21,41010,410,83,31,21,11 0,10 €
07331-1210003,41,71212,5134,91,51,11 0,12 €
07331-1410003,71,91414,615,16,21,71,11 0,14 €
07331-1510003,721515,716,27,21,71,11 0,14 €
07331-1610003,821616,817,381,71,11 0,15 €
07331-1710003,92,11717,818,38,81,71,11 0,16 €
07331-1810004,12,2181919,59,421,11 0,16 €
07331-2010004,22,3202121,511,221,11 0,18 €
07331-2210004,22,5222323,513,221,11 0,23 €
07331-2512004,52,72526,226,915,521,31,2 0,32 €
07331-2612004,72,82627,227,916,121,31,2 0,36 €
07331-3012004,833031,432,119,921,31,2 0,39 €
07331-3212005,43,23233,734,420,62,51,31,2 0,47 €
07331-3515005,43,4353737,823,62,51,61,5 0,61 €
07331-4017505,83,94042,543,527,82,51,851,75 1,05 €
07331-4717506,44,44749,550,533,52,51,851,75 1,41 €
07331-5020006,54,6505354,236,32,52,152 1,44 €