Descripción del artículo/Imágenes del producto

Muelles de disco DIN 2093
  • Muelles de disco DIN 2093
DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Fosfatado y lubricado.Indicación:Si la caja del muelle se combina para formar un bloque de muelles, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle se puede multiplicar por el número de cajas del muelle. Como consecuencia, se alcanza una gran fuerza del muelle en un corto recorrido del muelle.
Si la caja del muelle se combina para formar una guía del muelle, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle será igual que la fuerza del muelle de la guía del muelle completa. Como consecuencia, se alcanza poca fuerza del muelle en un largo recorrido del muelle.

F = 0,25 · H
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07360 Muelles de disco DIN 2093 124 kB

Planos

Muelles de disco DIN 2093

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1EHH1F
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
07360-0303,280,40,20,669,2 0,33 €
07360-0505,2100,40,30,787,8 0,41 €
07360-0515,2150,70,551,25340,2 0,45 €
07360-0606,212,50,50,350,85120 0,45 €
07360-0616,2120,50,350,85133,5 0,45 €
07360-0707,2140,80,31,1283,8 0,46 €
07360-0808,2160,90,351,25362,5 0,46 €
07360-0818,2160,60,451,05172 0,46 €
07360-0909,21810,41,4450,6 0,72 €
07360-10010,2201,10,451,55548,2 0,72 €
07360-10110,2200,90,551,45411,7 0,72 €
07360-10210,2200,80,551,35304,3 0,72 €
07360-12012,2251,50,552,051040 0,82 €
07360-12112,2231,250,61,85863,4 0,82 €
07360-12312,22310,61,6474,7 0,83 €
07360-14014,2281,50,652,151033 0,83 €
07360-14114,22810,81,8490 0,83 €
07360-16016,331,51,750,72,451391 0,85 €
07360-16116,331,51,250,92,15790,5 0,85 €
07360-18018,335,520,82,81864 1,15 €
07360-18218,335,51,2512,25730,9 1,00 €
07360-20020,4402,250,93,152336 1,38 €
07360-22022,4452,513,52773 1,84 €
07360-25025,45031,14,14255 2,29 €
07360-25125,4502,51,43,93473 2,29 €
07360-28028,55621,63,61910 2,30 €
07360-31031632,51,754,252942 3,12 €
07360-36040,57041,75,79025 6,16 €