Descripción del artículo/Imágenes del producto

Intensificador de fuerza de sujeción
  • Intensificador de fuerza de sujeción
  • Intensificador de fuerza de sujeción
  • Intensificador de fuerza de sujeción
DescripciónMaterial:Alojamiento de rodamiento de acero.Versión:Bruñido.Indicación:El amplificador de fuerza de sujeción se utiliza generalmente en combinación con elementos de sujeción o de apriete. Gracias a la unidad de rodamiento integrada, compuesta de una corona de agujas axial y dos arandelas de rodamiento axiales, se puede alcanzar aproximadamente el doble de fuerza de sujeción con la misma longitud de palanca.Ventajas:La superficie de apoyo fija protege el componente.
La alta fuerza de tensión previa provoca un escaso comportamiento de asiento en la rosca.

Como elementos de sujeción o de apriete se pueden utilizar, por ejemplo, palancas tensoras, empuñaduras en estrella y de mariposa, botones moleteados o tornillos de cabeza cilíndrica y hexagonales.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07415 Intensificador de fuerza de sujeción 209 kB

Planos

Intensificador de fuerza de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

BDD1CADAccesoriosPrecioPedir
07415-068624 15,13 €
07415-088825 15,77 €
07415-1081030 16,41 €
07415-1281235 17,18 €