Descripción del artículo/Imágenes del producto

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01
  • Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01
DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.
Forma G, acero para temple y revenido tratado en caliente con HV 390 ±40.
Versión:Versión de acero templado por cementación.
Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07420_C Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01 161 kB

Planos

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero de cementación
Referencia
Acero inoxidable
Forma

D1D3H1H2R1Para Ø
de pernos
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-105-C5,2510,50,427,55-
07420-10607420-0106C6,4120,72,3969/6
07420-10807420-0108C8,4170,63,212817/12
07420-11007420-0110C10,5210,84151026/16
07420-11207420-0112C13241,14,6171238/24
07420-114-C15281,25221453
07420-11607420-0116C17301,35,3221673/45
07420-12007420-0120C213626,32720117/71
07420-12407420-0124C25442,48,23224168/105
07420-13007420-0130C31563,611,24130269/191
07420-13607420-0136C37684,6145036394/-
07420-14207420-0142C43786,5175842542/-
07420-14807420-0148C50928216748714/-
07420-156-C581039,5237956-
07420-164-C6612012279364-