Descripción del artículo/Imágenes del producto

Arandelas de ajuste esféricas
  • Arandelas de ajuste esféricas
  • Arandelas de ajuste esféricas
DescripciónMaterial:Acero 1.7225. Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:La arandela de ajuste esférica permite una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox 4º. En posiciones oblicuas de D3 > 1°, se recomienda instalar otra arandela de ajuste esférica como soporte para que los tornillos queden nivelados. Las partes superior e inferior no se pueden caer, están aseguradas.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07460 Arandelas de ajuste esféricas 197 kB

Planos

Arandelas de ajuste esféricas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
HH1DD1

D2D3αFiltro
07460-15107460-15285,523258,515
07460-20107460-202106,230321320
07460-30107460-30212,5940452030
07460-40107460-402161352582938
07460-50107460-502201465703648