Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pestillo de golpe con muelle de compresión DIN 6310
  • Pestillo de golpe con muelle de compresión DIN 6310
  • Pestillo de golpe con muelle de compresión DIN 6310
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.2067.Versión:Bruñido, pestillo de golpe endurecido (ver superficie gris).Indicación:Los muelles se incluyen en el suministro. Dimensiones de muelle:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07560 Pestillo de golpe con muelle de compresión DIN 6310 211 kB

Planos

Pestillo de golpe con muelle de compresión DIN 6310

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL1B1D1

D2H1H2H3H4L2L3L4L5L6L7M1TRCADAccesoriosPrecioPedir
07560-01458459,55,58415102911302,51,51,6 8,04 €
07560-02601056,312710520143111540332,5 9,49 €
07560-0380146815914730225142360554 12,75 €