Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas de ajuste
  • Tuercas de ajuste
DescripciónMaterial:Acero.
Tornillos tensores de acero para temple y revenido.
Versión:Bruñido.
Tornillos tensores ISO 4762, clase de resistencia 12.9.
Indicación:Dos piezas roscadas conectas entre sí de forma elástica se tensan con tornillos.
La tuerca de ajuste está diseñada de modo que gire simétricamente. No hay ranuras que generen desequilibrios.
Tener en cuenta:La tuerca de ajuste se puede deformar en sentido axial, por lo que debe tratarse con cuidado. Los tornillos tensores solo deben accionarse cuando la tuerca de ajuste esté completamente enroscada en la rosca del husillo. De lo contrario, la tuerca de ajuste podría quedar inutilizada a consecuencia de una deformación plástica no admitida.

Planos

Tuercas de ajuste

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4D5D6HLL1Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
Carga por presión axial
estática máx.
N
Carga por presión axial
dinámica máx.
N
Momento de inercia
(gcm²)
CADAccesoriosPrecioPedir
07598-024101015M10x12422173,22,5M31536,52150001200027 32,78 €
07598-026121515M12x1,52625193,23M31536,52180001300040 32,78 €
07598-032141516M14x1,5323022,54,34M416372,9220001700096 34,04 €
07598-034161518M16x1,534-24,54,34M4185-2,92200017000147 22,43 €
07598-036181518M18x1,536-26,54,34M4185-2,92500019000183 23,12 €
07598-040201518M20x1,540-30,54,34M4185-2,92800018000283 23,35 €
07598-040221518M22x1,540-30,54,34M4185-2,93200023000270 23,46 €
07598-042241518M24x1,542-32,54,34M4185-2,93500025000323 24,73 €
07598-045261520M26x1,545-36,54,35M4206,5-2,94900034000479 25,07 €
07598-046281520M28x1,546-38,54,35M4206,5-2,95300036000504 25,65 €
07598-048301520M30x1,548-40,54,35M4206,5-2,95700038000588 26,68 €
07598-050321522M32x1,550-42,54,35M4227-2,96400044000743 27,83 €
07598-053351522M35x1,553-45,54,35M4227-2,96600047000914 28,98 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Tuerca de ajuste
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40