Descripción del artículo/Imágenes del producto

Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
  • Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Tratado en caliente con 8.8.Indicación:Las barras roscadas solo se suministran con una longitud de 1000 mm.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07640 Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1 97 kB

Planos

Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero para temple y revenido
Referencia
Acero inoxidable
D

LFiltro
07640-0507640-052M51000
07640-0607640-062M61000
07640-0807640-082M81000
07640-1007640-102M101000
07640-1207640-122M121000
07640-14-M141000
07640-1607640-162M161000
07640-1807640-182M181000
07640-2007640-202M201000
07640-2207640-222M221000
07640-2407640-242M241000