Descripción del artículo/Imágenes del producto

Muelles de compresión para hierros de sujeción
  • Muelles de compresión para hierros de sujeción
  • Muelles de compresión para hierros de sujeción
DescripciónMaterial:Acero para muelles 1.5026.Indicación:Los muelles de compresión solo se suministran con una longitud de 400 mm.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07650 Muelles de compresión para hierros de sujeción 217 kB

Planos

Muelles de compresión para hierros de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

DiLOSFuerza del muelle
F máx. N
Recorrido del muelle f
por espira
CADAccesoriosPrecioPedir
07650-0616,54003321,3 1,79 €
07650-0818,54004252,1 1,83 €
07650-101,210,54004352,7 2,08 €
07650-121,412,54005473,3 2,61 €
07650-141,514,54006504 2,69 €
07650-161,616,54007534,8 3,11 €
07650-181,818,54007685,4 3,31 €
07650-201,820,54008626,5 3,47 €
07650-242254009708,6 6,27 €