Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de sujeción ranurados
  • Anillos de sujeción ranurados
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Aluminio.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07810 Anillos de sujeción ranurados 335 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
Referencia
Aluminio
B

C
(DIN 912)
D1D2RFiltro
07810-0040107810-0040207810-004039M3x841620,7
07810-0050107810-0050207810-005039M3x851620,7
07810-0060107810-0060207810-006039M3x861620,7
07810-0080107810-0080207810-008039M3x881822,4
07810-0100107810-0100207810-010039M3x10102426
07810-0120107810-0120207810-0120311M4x12122831,8
07810-0150107810-0150207810-0150313M5x16153439,4
07810-0160107810-0160207810-0160313M5x16163439,4
07810-0180107810-0180207810-0180313M5x16183641,1
07810-0200107810-0200207810-0200315M6x18204046,4
07810-0220107810-0220207810-0220315M6x18224248,1
07810-0250107810-0250207810-0250315M6x18254550,8
07810-0280107810-0280207810-0280315M6x18284853,7
07810-0300107810-0300207810-0300315M6x18305458,6
07810-0400107810-0400207810-0400315M6x18406065
07810-0500107810-0500207810-0500319M8x25507887