Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de sujeción con rosca
  • Anillos de sujeción con rosca
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular.Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07814 Anillos de sujeción con rosca 342 kB

Planos

Anillos de sujeción con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
BCD1

D2RCADAccesoriosPrecioPedir
07814-0401Acero9M3x8M41620,7 3,91 €
07814-0501Acero9M3x8M51620,7 3,91 €
07814-0601Acero9M3x8M61620,7 3,91 €
07814-0801Acero9M3x8M81822,4 4,17 €
07814-1001Acero9M3x10M102426 4,31 €
07814-1201Acero11M4x12M122831,8 4,59 €
07814-1601Acero13M5x16M163439,4 5,39 €
07814-2001Acero15M6x18M204046,4 6,74 €
07814-0402Acero inoxidable9M3x8M41620,7 8,08 €
07814-0502Acero inoxidable9M3x8M51620,7 8,08 €
07814-0602Acero inoxidable9M3x8M61620,7 8,08 €
07814-0802Acero inoxidable9M3x8M81822,4 8,36 €
07814-1002Acero inoxidable9M3x10M102426 9,71 €
07814-1202Acero inoxidable11M4x12M122831,8 11,05 €
07814-1602Acero inoxidable13M5x16M163439,4 11,33 €
07814-2002Acero inoxidable15M6x18M204046,4 13,48 €