Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas anulares DIN 582 / acero inoxidable similar a DIN 582
  • Tuercas anulares DIN 582 / acero inoxidable similar a DIN 582
DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.0401 o
acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acero: forjado en estampa.
Acero inoxidable: fundido.
Indicación:Tuercas anulares de acero según DIN 582:
Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
Tuercas anulares de acero inoxidable similar a DIN 582:
Para tareas de carga y elevación ligeras sin requisitos especiales, p. ej., construcción de cercas, cadenas de seguridad y trabajos de sujeción sencillos.
Capacidad de carga F2 a un máximo de 45º por cada tuerca.

Planos

Tuercas anulares DIN 582 / acero inoxidable similar a DIN 582

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D1

D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
Filtro
07690-0807690-108M82036208,5368101,40,95
07690-1007690-110M10254525104510122,31,7
07690-1207690-112M12305430115312143,42,4
07690-1607690-116M163563351362141675
07690-2007690-120M2040724016711619128,3
07690-24-M24509050209020241812,7