Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10
  • Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10
DescripciónMaterial:Anillo de acero 1.6541.
Tornillo de acero.
Versión:Anillo forjado, muy resistente y tratado en caliente.
Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple.
Recubierto con plástico.
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Indicación:Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580, el tornillo se puede girar, lo que hace que el sentido de la fuerza sea ajustable y se descarten giros excesivos o insuficientes.

– Seguridad cuádruple
– Tope lateral hasta 90°
– Cuerpo del anillo con tornillo apretado con giro de 360°

Los valores de carga indicados son válidos para una superficie de rosca mínima de 1x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia a la extensión mínima de 363 N/mm² y con una temperatura de aplicación de -20 °C a +100 °C.

Planos

Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

D

D1D2D3HLSS1SWCapacidad
de carga
kg
CADAccesoriosPrecioPedir
07695-08151Con llave hexagonalM8254425471299,56300 33,94 €
07695-10151Con llave hexagonalM10254426471599,56400 33,94 €
07695-12181Con llave hexagonalM12305234551811118750 37,38 €
07695-16241Con llave hexagonalM1635613564241413101500 43,80 €
07695-20301Con llave hexagonalM2040704474301615122300 60,31 €
07695-24361Con llave hexagonalM2448845291361918143200 76,38 €
07695-30451Con llave hexagonalM306010561112452522,5174500 110,39 €
07695-08150Sin llave hexagonalM825442547128116300 32,23 €
07695-10150Sin llave hexagonalM1025442547158116400 32,23 €
07695-12180Sin llave hexagonalM12305233551810138750 35,50 €
07695-16240Sin llave hexagonalM1635613564241413101500 42,02 €
07695-20300Sin llave hexagonalM2040704474301617122300 57,89 €
07695-24360Sin llave hexagonalM2448845291361921143200 73,15 €
07695-30450Sin llave hexagonalM306010862112452726174500 105,94 €