Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillo de elevación articulado con giro de 360 grados y clase de calidad 8
  • Anillo de elevación articulado con giro de 360 grados y clase de calidad 8
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 8, con rodamiento de bolas.
Recubierto con plástico rojo.
Indicación:Estructura ligera y compacta, con capacidad de carga completa por todos lados. Seguridad cuádruple contra rotura en todas las direcciones de carga. Se puede girar a 360°. Ángulo de rotación de la pieza de 180° máx. Gracias al rodamiento de bolas, el anillo de elevación articulado también puede girar por debajo de la carga.

Ya sea para levantar cargas o para asegurarlas, los anillos de elevación articulados giratorios se utilizan en muchos ámbitos.

Para la validez de las cargas límites, siempre hay que asegurarse de que el anillo se encuentre alineado con la carga. El anillo de elevación articulado debe ser paralelo a la superficie de apoyo y estar completamente enroscado.

Planos

Anillo de elevación articulado con giro de 360 grados y clase de calidad 8

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1HH1LL1SSWCapacidad
de carga
kg
CADAccesoriosPrecioPedir
07710-101830M10381055018461330300 66,45 €
07710-121830M12381055018461330500 68,82 €
07710-162030M163810550204613301120 71,44 €
07710-203034M205013161305716402000 75,19 €
07710-243040M245815368307019483150 95,58 €
07710-303540M307516580356520655300 125,63 €
07710-365450M368520595549022758000 208,05 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Anillo de elevación articulado
Anschlagwirbel Anwendungsbeispiel
Ejemplo de aplicación
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40