Descripción del artículo/Imágenes del producto

Puntos de tope soldables
  • Puntos de tope soldables
DescripciónMaterial:Abrazadera de acero 1.6541.
Orejeta soldada de acero S355JR.
Versión:Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en caliente, recubierta con plástico rojo.
Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.
Indicación:Los topes para soldar permiten un montaje rápido.

Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.

La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto la soldadura de raíz (aprox. 3 mm).
La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.

La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07720 Puntos de tope soldables 327 kB

Planos

Puntos de tope soldables

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin cinta elástica
Referencia
Con cinta elástica
B

B1HH1LL1SCordón
de soldadura
Capacidad
de carga
kg
Filtro
07720-100007720-100140383240733813HV 5 + a31120
07720-200007720-200141383245814013HV 5 + a32000
07720-300007720-300145433845874217HV 8 + a33150
07720-500007720-5001555048571086022HV 12 + a45300