Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete con giro de 360 grados clase de calidad 10
  • Grillete con giro de 360 grados clase de calidad 10
DescripciónMaterial:Grillete y abrazadera atornillable de acero.
Tornillo y casquillo de acero.
Versión:Grillete y abrazadera atornillable forjados, muy resistentes y tratados en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético, recubierto con plástico, amarillo.
Tornillo con clase de resistencia 10.9., ensayo de fisuras 100 % electromagnético.
Casquillo cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación:El grillete es plegable, gira a 360° y soporta toda la carga en cualquier dirección de tracción. El muelle integrado mantiene el grillete en cualquier posición. La capacidad de carga nominal está indicada claramente en el grillete. Esta se aplica en caso de tipos de carga poco favorables (ver tabla). La fuerza de ensayo es 2,5 veces mayor que la capacidad de carga admisible. Con tornillo hexagonal imperdible, pero desmontable. Los grilletes cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG.Rango de temperatura:De -40 °C a 100 °C = 100 % de capacidad de carga
Hasta 200 °C = 85 % de capacidad de carga
Hasta 250 °C = 80 % de capacidad de carga
Hasta 350 °C = 75 % de capacidad de carga
Los valores de carga indicados son válidos para una profundidad de rosca mínima de 1,5x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia mínima a la extensión de 363 N/mm².
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07725 Grillete con giro de 360 grados clase de calidad 10 243 kB

Planos

Grillete con giro de 360 grados clase de calidad 10
Grillete con giro de 360 grados clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BB1B2HH1LSSWSW1Capacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
07725-08016M8243555308535111061330030 47,67 €
07725-10021M10243555308536161061763060 48,94 €
07725-12024M123137573398441813,58191000100 56,18 €
07725-16029M163137573398462413,510241500150 65,96 €
07725-20036M2045548250140573416,512302500250 81,29 €
07725-24041M2445548250140593616,514364000400 83,42 €
07725-30053M3059659960170814822,517465000500 156,19 €
07725-36060M3659659960172765522,522557000700 164,70 €