Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete con recubrimiento Envirolox®
  • Grillete con recubrimiento Envirolox®
  • Grillete con recubrimiento Envirolox®
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Grillete recubierto con Envirolox®. Arandela cromada.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple). La nueva capa protectora Envirolox® protege mejor contra condiciones ambientales extremas.
Posibles áreas de aplicación: en atmósferas corrosivas, por ejemplo, en transportes marítimos, en química, etc.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07735 Grillete con recubrimiento Envirolox® 366 kB

Planos

Grillete con recubrimiento Envirolox®

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABD

D1HLRSCapacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
07735-0846,722M81967,812,510,99,74009,81 109,16 €
07735-1046,722M101967,817,510,99,745016,7 111,38 €
07735-1289,446M1238,1121,41922,419105037,3 143,35 €
07735-1689,446M1638,1121,42922,419190080,4 146,11 €
07735-2089,446M2038,1121,43422,4192150133 148,86 €
07735-120130,670M2058,7165,63235,625,43000133 322,53 €
07735-24130,670M2458,7165,63735,625,44200304 329,39 €
07735-30165,190M3081221,74644,531,77000588 549,94 €