Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de carga
  • Anillos de carga
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todos las anillas de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la anilla se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en el anillo de gancho no se debe sobrepasar.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07750 Anillos de carga 154 kB

Planos

Anillos de carga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1BHLL1SCapacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
07750-08M850,5385116619,53254,21 88,63 €
07750-10M1050,5385120639,55005,88 88,63 €
07750-12M1276608124851672519,61 120,87 €
07750-16M16766081319416140034,32 120,87 €
07750-20M20101,595125,54013325,5229068,65 241,20 €
07750-24M24101,595125,54714725,53050122,6 241,20 €