Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete con tracción lateral
  • Grillete con tracción lateral
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Durante la prueba de capacidad de carga, todas las versiones se comprueban con seguridad quíntuple. Gracias a su estructura plana y ligera, el grillete se puede manejar más fácilmente que el resto de los grilletes. Dependiendo de la versión, el grillete se puede montar con una llave de boca o con una llave con macho hexagonal.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07775 Grillete con tracción lateral 232 kB

Planos

Grillete con tracción lateral

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWHexágono interiorCapacidad
máxima de carga
kg
CADAccesoriosPrecioPedir
07775-0813132544M8211633314765225819-325 99,98 €
07775-1013132544M10212033314765225819-500 99,98 €
07775-1222194451M12352448421110753813326725 102,55 €
07775-1622194451M163532484211107538133281400 118,44 €
07775-2029255767M20484059626145102511644102290 197,95 €