Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno portador esférico autobloqueante, acero inoxidable
  • Perno portador esférico autobloqueante, acero inoxidable
  • Perno portador esférico autobloqueante, acero inoxidable
  • Perno portador esférico autobloqueante, acero inoxidable
  • Perno portador esférico autobloqueante, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Perno de acero inoxidable 1.4542.
Grillete de acero inoxidable 1.4571.
Botón pulsador de aluminio.
Versión:Perno endurecido.Indicación:Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador.
Y, al liberar el botón pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.
- Protección contra la corrosión y la intemperie.
- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos.
- Certificación TÜV.

Indicaciones X mín., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quíntuple.
Rango de temperatura:+250 °C máx.Accesorios:Casquillos receptores 07781.

Planos

Perno portador esférico autobloqueante, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
mín.
X
máx.
Perforación de
alojamiento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
07780-12108X1089,3521,5108.7525,73627304987,51,5581.51,20.5  108,00 €
07780-12108X1589,3521,5158.7525,73627304987,51,51081.51,20.5  108,00 €
07780-12108X2589,3521,5258.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  108,00 €
07780-12108X3589,3521,5358.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  108,00 €
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  112,84 €
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  120,47 €
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  120,47 €
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  120,47 €
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  120,47 €
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  135,50 €
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  135,50 €
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  135,50 €
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  163,07 €
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  165,31 €