Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno portador esférico autobloqueante
  • Perno portador esférico autobloqueante
  • Perno portador esférico autobloqueante
  • Perno portador esférico autobloqueante
DescripciónMaterial:Acero.
Botón pulsador de aluminio.
Versión:Acero, fosfatado al manganeso.Indicación:Los pernos portadores esféricos se utilizan como soportes rápidos y sencillos con grillete móvil.
Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
– Protegido contra la corrosión

Comprobado por TÜV.

Indicaciones X mín., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quíntuple.
Rango de temperatura:+250 °C máx.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07780 Perno portador esférico autobloqueante 252 kB

Planos

Perno portador esférico autobloqueante

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
mín.
X
máx.
Perforación de
alojamiento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
07780-2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  57,47 €
07780-2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  57,47 €
07780-2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  57,47 €
07780-2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  57,47 €
07780-2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  57,75 €
07780-2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  62,80 €
07780-2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  62,80 €
07780-2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  62,80 €
07780-2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  62,80 €
07780-2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  69,54 €
07780-2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  69,54 €
07780-2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  69,54 €
07780-2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  107,43 €
07780-2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  109,66 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Perno portador esférico
autobloqueante
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40