Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Botones moleteados de momento de torsión
  • Botones moleteados de momento de torsión
  • Botones moleteados de momento de torsión
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo y perno de acero 5.8.
Versión:Casquillo bruñido.
Perno cromado en azul.
Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07125 Botones moleteados de momento de torsión 320 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados de momento de torsión

Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior

Más información

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial

TamañoDD1D2D3D4HH1TMomento de torsión
ajustable aprox.
Nm mín. - máx.
Filtro
07125-205ΔAcero2M5261823162710,550,1 - 0,3
07125-206ΔAcero2M6261823162710,560,1 - 0,3
07125-306ΔAcero3M63422312037,514,5100,1 - 0,3
07125-308ΔAcero3M83422312037,514,5140,1 - 0,3

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Más información

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material

TamañoDD1D2D3D4HH1Momento de torsión
ajustable aprox.
Nm mín. - máx.
LFiltro
07125-205ΔXAcero2M5261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-206ΔXAcero2M6261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-306ΔXAcero3M63422312037,514,50,1 - 0,340/60
07125-308ΔXAcero3M83422312037,514,50,1 - 0,340/60