Descripción del artículo/Imágenes del producto

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior
  • Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Perno de acero 5.8.Versión:Perno cromado en azul.Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material

TamañoDD1D2D3D4HH1Momento de torsión
ajustable aprox.
Nm mín. - máx.
LFiltro
07125-205ΔXAcero2M5261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-206ΔXAcero2M6261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-306ΔXAcero3M63422312037,514,50,1 - 0,340/60
07125-308ΔXAcero3M83422312037,514,50,1 - 0,340/60