Descripción del artículo/Imágenes del producto

Momento de torsión - empuñadura de estrella
  • Momento de torsión - empuñadura de estrella
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero inoxidable, endurecido.
Versión:Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolítico.
Indicación:Cuando se alcanza el momento de torsión máximo, se oye un clic. La empuñadura solo puede apretarse con el momento de torsión máximo indicado en la tabla.A petición:Otras roscas interiores, momentos de torsión máximos y colores.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07126 Momento de torsión - empuñadura de estrella 120 kB

Planos

Momento de torsión - empuñadura de estrella

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2HH1TMomento de torsión
máx.
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
07126-180085M88029,253,531135 54,22 €
07126-180105M108029,253,531135 54,22 €
07126-180125M128029,253,531135 54,22 €