Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de momento de torsión con acoplamiento de ranura
  • Tornillos de momento de torsión con acoplamiento de ranura
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Indicación sobre el dibujo:
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final

Planos

Tornillos de momento de torsión con acoplamiento de ranura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
07131-06M6254,72,545208540800 89,37 €
07131-10M10257,74,545208540550 127,63 €