Descripción del artículo/Imágenes del producto

Arandelas de presión
  • Arandelas de presión
DescripciónMaterial:Arandela de presión de acero de corte fácil, aro de fijación de acero para muelles.Versión:Superficie endurecida y bruñida.Indicación:La arandela de presión se puede insertar en los tornillos de momento de torsión con perno esférico (07134) o en los tornillos de sujeción con pivote opresor (07120) ejerciendo una ligera presión.
La articulación esférica permite adaptar la arandela de presión a la superficie que se vaya a sujetar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Aro de fijación
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07138 Arandelas de presión 147 kB

Planos

Arandelas de presión

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LAdecuado para

CADAccesoriosPrecioPedir
07138-101054,5807120-06, 07134-06 10,32 €
07138-121266907120-08, 07134-08 10,35 €
07138-1414881107120-10, 07120-12, 07134-10, 07134-12 10,35 €