Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos roscados macizos
  • Insertos roscados macizos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Desviación de medida admisible: las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media,
es decir, 6g para la rosca del perno.
Medidas restantes ±0,25 mm.
Los insertos roscados macizos se utilizan cuando las piezas de trabajo requieren la fabricación de nuevos agujeros roscados demasiado grandes o distancias entre taladros que no se hayan mantenido.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cuñas de bloqueo

Planos

Insertos roscados macizos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD2
Rosca exterior
L
Longitud
Ø de la
broca de
instalación
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
Instalación
de macho
de roscar
Profundidad del
filete mínima de
instalación
Ø de la
broca de
desmontaje
Profundidad
de perforación
de desmontaje
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
07662-08M886,98,3M89,55,5407662-808  11,07 €
07662-10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807662-810  11,68 €
07662-12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807662-812  12,28 €
07662-14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807662-814  16,78 €
07662-16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807662-816  17,76 €
07662-18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807662-818  19,12 €
07662-20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807662-820  21,33 €
07662-22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407662-822  24,30 €
07662-24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407662-824  30,89 €
07662-30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,407662-830  32,67 €