Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos roscados, rosca interior autobloqueante
  • Insertos roscados, rosca interior autobloqueante
  • Insertos roscados, rosca interior autobloqueante
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cuñas de bloqueo
2) Parte autobloqueante de la rosca interior

Planos

Insertos roscados, rosca interior autobloqueante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1
Rosca interior
D2
Rosca exterior
L1
Longitud
L
Longitud
Ø de la
broca de
instalación
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
Instalación
de macho
de roscar
Profundidad del
filete mínima de
instalación
Ø de la
broca de
desmontaje
Profundidad
de perforación
de desmontaje
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
07663-105M5M8486,98,3M89,55,5407660-805  7,10 €
07663-106M6M10x1,255108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  7,30 €
07663-108M8M12x1,2561210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7,80 €
07663-110M10M14x1,571412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8,49 €
07663-112M12M16x1,581614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  10,79 €