Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Tornillos de presión esféricos con cabeza
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia 10.9, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07100 Tornillos de presión esféricos con cabeza 329 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos con cabeza

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma A

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1L1D2L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-10410AM410,2742,12,533,5 2,07 €
07100-10416AM416,2742,12,533,5 2,07 €
07100-10420AM420,2742,12,533,5 2,07 €
07100-10512AM512,48,552,4344,5 2,13 €
07100-10516AM516,48,552,4344,5 2,13 €
07100-10520AM520,48,552,4344,5 2,13 €
07100-10620AM620,81063459 2,14 €
07100-10630AM630,81063459 2,19 €
07100-10640AM640,810616459 2,21 €
07100-10820AM821,21383,55,5615 2,69 €
07100-10835AM836,21383,55,5615 2,73 €
07100-10850AM851,2138225,5615 2,77 €
07100-11025AM1026,716104,57820 3,27 €
07100-11040AM1041,716104,57820 3,40 €
07100-11060AM1061,71610287820 3,55 €
07100-11230AM1232181258,51030 4,15 €
07100-11250AM1252181258,51030 4,27 €
07100-11280AM12821812448,51030 4,60 €
07100-11640AM1643,324166121460 5,30 €
07100-11660AM1663,324166121460 5,60 €
07100-11680AM1683,3241636121460 6,19 €
07100-12050AM2054,230207,5151790 9,66 €
07100-12080AM2084,2302028151790 10,45 €
07100-120100AM20104,2302048151790 11,25 €
07100-12460AM2464,7362491819120 16,81 €
07100-12490AM2494,73624301819120 20,13 €
07100-124120AM24124,73624601819120 21,51 €

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-20410BM41071,442,12,533,5 2,78 €
07100-20416BM41671,442,12,533,5 2,78 €
07100-20420BM42071,442,12,533,5 2,78 €
07100-20512BM5128,5252,4344,5 2,90 €
07100-20516BM5168,5252,4344,5 2,90 €
07100-20520BM5208,5252,4344,5 2,90 €
07100-20620BM620103,263459 2,97 €
07100-20630BM630103,263459 2,99 €
07100-20640BM640103,2616459 3,06 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3,70 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3,78 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3,92 €
07100-21025BM1025166104,57820 4,27 €
07100-21040BM1040166104,57820 4,46 €
07100-21060BM106016610287820 4,62 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 6,00 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 6,22 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 6,72 €
07100-21640BM16402410,7166121460 8,58 €
07100-21660BM16602410,7166121460 8,99 €
07100-21680BM16802410,71636121460 9,61 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 15,58 €
07100-22080BM20803013,52028151790 16,26 €
07100-220100BM201003013,52048151790 17,08 €
07100-22460BM24603615,82491819120 23,29 €
07100-22490BM24903615,824301819120 26,47 €
07100-224120BM241203615,824601819120 27,85 €

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma F

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-31025FM1025166104,57820 15,71 €
07100-31040FM1040166104,57820 15,71 €
07100-31060FM106016610287820 15,86 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 17,23 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 17,37 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 17,64 €
07100-31640FM16402410,7166121460 20,26 €
07100-31660FM16602410,7166121460 20,53 €
07100-31680FM16802410,71636121460 21,38 €

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma BV

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma BV

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-40820BVM820134,583,55,569 9,28 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 9,30 €
07100-40850BVM850134,58225,569 9,45 €
07100-41025BVM1025166104,57812 10,07 €
07100-41040BVM1040166104,57812 10,13 €
07100-41060BVM106016610287812 10,24 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 11,76 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 11,86 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 12,13 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 14,88 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 15,30 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 15,86 €

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma FV

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma FV

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-51025FVM1025166104,57812 19,30 €
07100-51040FVM1040166104,57812 19,42 €
07100-51060FVM106016610287812 19,42 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 21,08 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 21,23 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 21,51 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 24,54 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 24,82 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 25,36 €