Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia 10.9, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07100_B Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B 226 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-20410BM41071,442,12,533,5 2,78 €
07100-20416BM41671,442,12,533,5 2,78 €
07100-20420BM42071,442,12,533,5 2,78 €
07100-20512BM5128,5252,4344,5 2,90 €
07100-20516BM5168,5252,4344,5 2,90 €
07100-20520BM5208,5252,4344,5 2,90 €
07100-20620BM620103,263459 2,97 €
07100-20630BM630103,263459 2,99 €
07100-20640BM640103,2616459 3,06 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3,70 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3,78 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3,92 €
07100-21025BM1025166104,57820 4,27 €
07100-21040BM1040166104,57820 4,46 €
07100-21060BM106016610287820 4,62 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 6,00 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 6,22 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 6,72 €
07100-21640BM16402410,7166121460 8,58 €
07100-21660BM16602410,7166121460 8,99 €
07100-21680BM16802410,71636121460 9,61 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 15,58 €
07100-22080BM20803013,52028151790 16,26 €
07100-220100BM201003013,52048151790 17,08 €
07100-22460BM24603615,82491819120 23,29 €
07100-22490BM24903615,824301819120 26,47 €
07100-224120BM241203615,824601819120 27,85 €